Menu Search

Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 35.0 mm

Ten gwintowany nylonowy wspornik żeński-żeński może służyć do oddzielania podzespołów. Nieprzewodzący materiał izoluje przed zakłóceniami elektrycznymi. Dobierz do kompletu podkładki, śruby i nakrętki z naszego asortymentu.
Numer produktu Essentra:

10156148

Numer produktu produkcyjny:

HNSM3-35-5.5-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,757 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

878,50 zł

500 x 1,757 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Długość gwintu wewnętrznego 10.0 mm
Kształt dystansu Sześciokątny
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M3
Długość dystansu 35.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6 z włóknem szklanym 25%
Standard palności materiału UL94 HB
Typ Female-Female Threaded Standoff
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt