Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7223 zł - 0,7223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0751 zł - 1,0751 zł | 250 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8546 zł - 1,8546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0219 zł - 2,0219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9844 zł - 0,9844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9719 zł - 0,9719 zł | 250 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1281 zł - 1,1281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8546 zł - 1,8546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1908 zł - 1,1908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0751 zł - 1,0751 zł | 330 Na stanie |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1908 zł - 1,1908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9719 zł - 0,9719 zł | 450 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7075 zł - 0,9438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8883 zł - 1,1852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7514 zł - 1,0019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7953 zł - 1,0587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9102 zł - 1,2136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7953 zł - 1,0587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8082 zł - 1,0781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0528 zł - 1,0528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować