Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4489 zł - 15,7998 zł | 1500 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Śruba dwustronna
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stal nierdzewna
|
Śruba dwustronna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Śruba dwustronna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.709 in
18.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
Śruba dwustronna
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
Śruba dwustronna
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
Śruba dwustronna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stal nierdzewna
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stal nierdzewna
|
Śruba dwustronna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować