Menu Search

Extension Springs

Na stanie

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
198 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość przy obciążeniu Ugięcie sprężyny Naprężenie początkowe Całkowita długość Materiał Obciążenie przy długości obciążenia Średnica zewnętrzna Kup
22,1369 zł - 22,1369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.26 N
57.2 mm
Stal nierdzewna
114.20 N
24,1357 zł - 24,1357 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.28 N
76.2 mm
Stal nierdzewna
114.19 N
23,9429 zł - 23,9429 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
50.8 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
23,4402 zł - 23,4402 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.28 N
88.9 mm
Stal nierdzewna
114.19 N
24,6179 zł - 24,6179 zł 30 Na stanie
10.26 N
127.0 mm
Stal nierdzewna
114.20 N
24,2617 zł - 24,2617 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
76.2 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
26,8728 zł - 26,8728 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
114.3 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
10,3843 zł - 10,3843 zł 450 Na stanie
1.85 N
69.9 mm
Stal nierdzewna
19.64 N
12,4813 zł - 12,4813 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.85 N
114.3 mm
Stal nierdzewna
19.64 N
11,9786 zł - 11,9786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.04 N
31.8 mm
Stal nierdzewna
33.57 N
11,9786 zł - 11,9786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.04 N
50.8 mm
Stal nierdzewna
33.57 N
11,9786 zł - 11,9786 zł 30 Na stanie
3.04 N
76.2 mm
Stal nierdzewna
33.57 N
11,9786 zł - 11,9786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.04 N
44.5 mm
Stal nierdzewna
33.57 N
11,9786 zł - 11,9786 zł 30 Na stanie
3.04 N
69.9 mm
Stal nierdzewna
33.57 N
11,9786 zł - 11,9786 zł 30 Na stanie
5.19 N
31.8 mm
Stal nierdzewna
58.54 N
11,9786 zł - 11,9786 zł 51 Na stanie
5.19 N
50.8 mm
Stal nierdzewna
58.54 N
11,9786 zł - 11,9786 zł 30 Na stanie
5.19 N
76.2 mm
Stal nierdzewna
58.54 N
11,9786 zł - 11,9786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.48 N
44.5 mm
Stal nierdzewna
16.30 N
10,3843 zł - 10,3843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.85 N
25.4 mm
Stal nierdzewna
19.64 N
10,6396 zł - 10,6396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.85 N
38.1 mm
Stal nierdzewna
19.64 N
  • z 10
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 3.56 Nmm Stal nierdzewna

10635117

Przedział cen netto
22,1369 zł - 22,1369 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    10.26 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    114.20 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    57.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 1.93 Nmm Stal nierdzewna

10633878

Przedział cen netto
24,1357 zł - 24,1357 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    10.28 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    114.19 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 22.04 Nmm Stal nierdzewna

10641910

Przedział cen netto
23,9429 zł - 23,9429 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 1.47 Nmm Stal nierdzewna

10633885

Przedział cen netto
23,4402 zł - 23,4402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    10.28 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    114.19 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    88.9 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 0.88 Nmm Stal nierdzewna

10234648

Przedział cen netto
24,6179 zł - 24,6179 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    10.26 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    114.20 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 9.56 Nmm Stal nierdzewna

10641835

Przedział cen netto
24,2617 zł - 24,2617 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 5.12 Nmm Stal nierdzewna

10642009

Przedział cen netto
26,8728 zł - 26,8728 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    114.3 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.28 Nmm Stal nierdzewna

10439760

Przedział cen netto
10,3843 zł - 10,3843 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.64 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.16 Nmm Stal nierdzewna

10439807

Przedział cen netto
12,4813 zł - 12,4813 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.64 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    114.3 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 1.53 Nmm Stal nierdzewna

10439821

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.04 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    33.57 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    31.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 0.60 Nmm Stal nierdzewna

10420287

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.04 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    33.57 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 0.34 Nmm Stal nierdzewna

10413043

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.04 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    33.57 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 0.74 Nmm Stal nierdzewna

10416211

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.04 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    33.57 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    44.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 0.37 Nmm Stal nierdzewna

10439852

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.04 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    33.57 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 4.23 Nmm Stal nierdzewna

10439876

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    5.19 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    58.54 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    31.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 1.72 Nmm Stal nierdzewna

10439913

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
51 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    5.19 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    58.54 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 0.96 Nmm Stal nierdzewna

10439920

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    5.19 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    58.54 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.18 Nmm Stal nierdzewna

10439951

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.48 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    16.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    44.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 1.09 Nmm Stal nierdzewna

10439715

Przedział cen netto
10,3843 zł - 10,3843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.64 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    25.4 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.61 Nmm Stal nierdzewna

10439722

Przedział cen netto
10,6396 zł - 10,6396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.64 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    38.1 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna