Menu Search

Extension Springs

Na stanie

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
198 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość przy obciążeniu Ugięcie sprężyny Naprężenie początkowe Całkowita długość Materiał Obciążenie przy długości obciążenia Średnica zewnętrzna Kup
14,9086 zł - 14,9086 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.30 N
88.9 mm
Stal nierdzewna
69.66 N
14,9086 zł - 14,9086 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.30 N
101.6 mm
Stal nierdzewna
69.66 N
21,5299 zł - 21,5299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.26 N
50.8 mm
Stal nierdzewna
114.20 N
24,6179 zł - 24,6179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.28 N
101.6 mm
Stal nierdzewna
114.19 N
24,6039 zł - 24,6039 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
57.2 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
23,6125 zł - 23,6125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
88.9 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
36,7108 zł - 36,7108 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
139.7 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
24,2617 zł - 24,2617 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
69.9 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
26,126 zł - 26,126 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
127.0 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
12,3246 zł - 12,3246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.19 N
44.5 mm
Stal nierdzewna
58.54 N
11,9786 zł - 11,9786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.19 N
69.9 mm
Stal nierdzewna
58.54 N
26,126 zł - 26,126 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.22 N
101.6 mm
Stal nierdzewna
258.22 N
12,3363 zł - 12,3363 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.48 N
63.5 mm
Stal nierdzewna
16.30 N
14,2336 zł - 14,2336 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.48 N
127.0 mm
Stal nierdzewna
16.30 N
14,5926 zł - 14,5926 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.48 N
114.3 mm
Stal nierdzewna
16.30 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.30 N
44.5 mm
Stal nierdzewna
69.66 N
13,9894 zł - 13,9894 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.30 N
38.1 mm
Stal nierdzewna
69.66 N
14,1617 zł - 14,1617 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.30 N
69.9 mm
Stal nierdzewna
69.66 N
14,9086 zł - 14,9086 zł 10 Na stanie
6.30 N
114.3 mm
Stal nierdzewna
69.66 N
21,5299 zł - 21,5299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.28 N
63.5 mm
Stal nierdzewna
114.19 N
  • z 10
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.96 Nmm Stal nierdzewna

10234624

Przedział cen netto
14,9086 zł - 14,9086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.30 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    69.66 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    88.9 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.80 Nmm Stal nierdzewna

10440117

Przedział cen netto
14,9086 zł - 14,9086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.30 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    69.66 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 4.95 Nmm Stal nierdzewna

10635100

Przedział cen netto
21,5299 zł - 21,5299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    10.26 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    114.20 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 1.20 Nmm Stal nierdzewna

10633793

Przedział cen netto
24,6179 zł - 24,6179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    10.28 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    114.19 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 16.85 Nmm Stal nierdzewna

10638125

Przedział cen netto
24,6039 zł - 24,6039 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    57.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 7.35 Nmm Stal nierdzewna

10641781

Przedział cen netto
23,6125 zł - 23,6125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    88.9 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 3.87 Nmm Stal nierdzewna

10638170

Przedział cen netto
36,7108 zł - 36,7108 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    139.7 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 11.01 Nmm Stal nierdzewna

10641828

Przedział cen netto
24,2617 zł - 24,2617 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 4.41 Nmm Stal nierdzewna

10642016

Przedział cen netto
26,126 zł - 26,126 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 2.14 Nmm Stal nierdzewna

10439906

Przedział cen netto
12,3246 zł - 12,3246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    5.19 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    58.54 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    44.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 1.08 Nmm Stal nierdzewna

10416082

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    5.19 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    58.54 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 5.97 Nmm Stal nierdzewna

10635148

Przedział cen netto
26,126 zł - 26,126 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    23.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    258.22 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.10 Nmm Stal nierdzewna

10439982

Przedział cen netto
12,3363 zł - 12,3363 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.48 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    16.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.03 Nmm Stal nierdzewna

10440025

Przedział cen netto
14,2336 zł - 14,2336 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.48 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    16.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.04 Nmm Stal nierdzewna

10440018

Przedział cen netto
14,5926 zł - 14,5926 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.48 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    16.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    114.3 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 2.72 Nmm Stal nierdzewna

10335161


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.30 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    69.66 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    44.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 3.72 Nmm Stal nierdzewna

10440056

Przedział cen netto
13,9894 zł - 13,9894 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.30 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    69.66 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    38.1 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 1.34 Nmm Stal nierdzewna

10440094

Przedział cen netto
14,1617 zł - 14,1617 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.30 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    69.66 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.70 Nmm Stal nierdzewna

10440124

Przedział cen netto
14,9086 zł - 14,9086 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.30 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    69.66 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    114.3 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 2.77 Nmm Stal nierdzewna

10638132

Przedział cen netto
21,5299 zł - 21,5299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    10.28 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    114.19 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna