Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość przy obciążeniu | Ugięcie sprężyny | Naprężenie początkowe | Całkowita długość | Materiał | Obciążenie przy długości obciążenia | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1347 zł - 9,1347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Stal węglowa
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 9,3881 zł - 9,3881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Stal węglowa
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 8,7038 zł - 8,7038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Stal węglowa
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 8,7038 zł - 8,7038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Stal węglowa
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 8,9319 zł - 8,9319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Stal węglowa
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 8,9319 zł - 8,9319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal węglowa
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 11,6866 zł - 11,6866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Stal węglowa
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 9,6374 zł - 9,6374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Stal węglowa
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 8,7038 zł - 8,7038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Stal węglowa
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 9,1347 zł - 9,1347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1 in
25.4 mm
|
Stal węglowa
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 10439517 | 10,4705 zł - 10,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Stal węglowa
|
83.63 N
83.63 N
|
|
|
| 9,1347 zł - 9,1347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Stal węglowa
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 9,1347 zł - 9,1347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Stal węglowa
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 9,1347 zł - 9,1347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Stal węglowa
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 9,1347 zł - 9,1347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Stal węglowa
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 9,3881 zł - 9,3881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1 in
25.4 mm
|
Stal węglowa
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 9,4327 zł - 9,4327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Stal węglowa
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 8,7038 zł - 8,7038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
Stal węglowa
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować