20211691
20211691
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 50,6228 zł |
50 - 99 | 40,5157 zł |
100 - 199 | 37,9889 zł |
200 + | 35,419 zł |
Gwint ręczny | Prawa ręka |
---|---|
Rodzaj gwintu | Drobno |
d1 tol. H9 | 16.0 |
l1 ±0.5 | 24.0 |
d2 | M16 |
l2 ±0.5 | 83.0 |
l3 ±0.5 | 64.0 |
l4 | 30.0 |
l5 ±0.2 | 40.0 |
w1 tol. h11 | 32.0 |
w2 -0,2 | 16.0 |
w3 tol. h11 | 32.0 |
f1 ±0.2 | 1.0 |
Waga g | 395.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować