Menu Search

Elementy ustalające — krzywkowe

Na stanie

Nasze trzpienie ustalające z dźwignią są wykonane ze stali nierdzewnej lub stali polerowanej. Oferujemy trzpienie o różnorodnych średnicach.

Grupa SR: SR5410 ,SR6568, SR6572

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
35 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Schemat końcówki Długość uchwytu Całkowita długość Wykończenie Średnica końcówki Kup
75,9177 zł - 75,9177 zł 31 Na stanie
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
140,193 zł - 140,193 zł 20 Na stanie
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
38,9471 zł - 38,9471 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Ocynk
4.0 mm
45,1384 zł - 45,1384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Matowe
8.0 mm
38,0128 zł - 38,0128 zł 1 Na stanie
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Ocynk
6.0 mm
75,6655 zł - 75,6655 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matowe
10.0 mm
75,2307 zł - 75,2307 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matowe
14.0 mm
80,0443 zł - 80,0443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matowe
10.0 mm
80,3682 zł - 80,3682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matowe
14.0 mm
55,9873 zł - 55,9873 zł 20 Na stanie
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Ocynk
10.0 mm
152,144 zł - 152,144 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
55,5411 zł - 55,5411 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Ocynk
10.0 mm
75,4824 zł - 75,4824 zł 1 Na stanie
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matowe
8.0 mm
79,428 zł - 79,428 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matowe
12.0 mm
79,8894 zł - 79,8894 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matowe
8.0 mm
56,7617 zł - 56,7617 zł 3 Na stanie
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Ocynk
8.0 mm
71,3036 zł - 71,3036 zł 1 Na stanie
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
44,6643 zł - 44,6643 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Ocynk
10.0 mm
38,9471 zł - 38,9471 zł 84 Na stanie
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Ocynk
5.0 mm
55,5411 zł - 55,5411 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Ocynk
8.0 mm
  • z 2
Element ustalający M20 x 1.5 Stal polerowana Czarny

10270707

Przedział cen netto
75,9177 zł - 75,9177 zł

Zapasy magazynowe
31 Na stanie
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Schemat końcówki
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    69.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    7326909890
Element ustalający M20 x 1.5 Stal nierdzewna Szary

10270745

Przedział cen netto
140,193 zł - 140,193 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    51.0 mm
  • Schemat końcówki
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    69.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    7318190090
Element ustalający M12 x 1.5 PA; stal Czarny

10196670

Przedział cen netto
38,9471 zł - 38,9471 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Siła końcowa
    22.0 N
  • Długość uchwytu
    25.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    8.0 N
  • Średnica końcówki
    4.0 mm
  • Schemat końcówki
    8.0 mm
Element ustalający M16 PA; stal Czarny

10196717

Przedział cen netto
45,1384 zł - 45,1384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Siła końcowa
    30.0 N
  • Długość uchwytu
    30.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    11.0 N
  • Średnica końcówki
    8.0 mm
  • Schemat końcówki
    10.0 mm
Element ustalający M12 x 1.5 PA; stal Czarny

10196694

Przedział cen netto
38,0128 zł - 38,0128 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Siła końcowa
    22.0 N
  • Długość uchwytu
    25.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    8.0 N
  • Średnica końcówki
    6.0 mm
  • Schemat końcówki
    8.0 mm
Element ustalający 37.0 mm 10.0 mm PA Czarny

10197493

Przedział cen netto
75,6655 zł - 75,6655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Siła końcowa
    55.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    10.0 mm
  • Schemat końcówki
    14.0 mm
Element ustalający 37.0 mm 14.0 mm PA Czarny

10197530

Przedział cen netto
75,2307 zł - 75,2307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Siła końcowa
    55.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    14.0 mm
  • Schemat końcówki
    14.0 mm
Element ustalający 10.0 mm PA Czarny

10197578

Przedział cen netto
80,0443 zł - 80,0443 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    48.0 mm
  • Siła końcowa
    55.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    10.0 mm
Element ustalający 14.0 mm PA Czarny

10197615

Przedział cen netto
80,3682 zł - 80,3682 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    48.0 mm
  • Siła końcowa
    55.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    14.0 mm
Element ustalający 10.0 mm PA Czarny

10197455

Przedział cen netto
55,9873 zł - 55,9873 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    20.0 mm
  • Siła końcowa
    55.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    10.0 mm
Element ustalający M20 x 1.5 Stal nierdzewna Szary

10270721

Przedział cen netto
152,144 zł - 152,144 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    51.0 mm
  • Schemat końcówki
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    69.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    7318190090
Element ustalający M20 x 1.5 PA; stal Czarny

10196656

Przedział cen netto
55,5411 zł - 55,5411 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Siła końcowa
    56.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    20.0 N
  • Średnica końcówki
    10.0 mm
  • Schemat końcówki
    12.0 mm
Element ustalający 37.0 mm 8.0 mm PA Czarny

10197561

Przedział cen netto
75,4824 zł - 75,4824 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Siła końcowa
    55.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    8.0 mm
  • Schemat końcówki
    14.0 mm
Element ustalający 12.0 mm PA Czarny

10197608

Przedział cen netto
79,428 zł - 79,428 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    48.0 mm
  • Siła końcowa
    55.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    12.0 mm
Element ustalający 8.0 mm PA Czarny

10197646

Przedział cen netto
79,8894 zł - 79,8894 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    48.0 mm
  • Siła końcowa
    55.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    8.0 mm
Element ustalający 8.0 mm PA Czarny

10197486

Przedział cen netto
56,7617 zł - 56,7617 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    20.0 mm
  • Siła końcowa
    55.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    8.0 mm
Element ustalający M20 x 1.5 Stal polerowana Czarny

10270714

Przedział cen netto
71,3036 zł - 71,3036 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Schemat końcówki
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    69.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    7326909890
Element ustalający M16 x 1.5 PA; stal Czarny

10196649

Przedział cen netto
44,6643 zł - 44,6643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Siła końcowa
    30.0 N
  • Długość uchwytu
    30.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    11.0 N
  • Średnica końcówki
    10.0 mm
  • Schemat końcówki
    10.0 mm
Element ustalający M12 x 1.5 PA; stal Czarny

10196687

Przedział cen netto
38,9471 zł - 38,9471 zł

Zapasy magazynowe
84 Na stanie
Atrybuty
  • Siła końcowa
    22.0 N
  • Długość uchwytu
    25.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    8.0 N
  • Średnica końcówki
    5.0 mm
  • Schemat końcówki
    8.0 mm
Element ustalający M20 x 1.5 PA; stal Czarny

10196724

Przedział cen netto
55,5411 zł - 55,5411 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Siła końcowa
    56.0 N
  • Długość uchwytu
    37.0 mm
  • Początkowa siła końcowa
    20.0 N
  • Średnica końcówki
    8.0 mm
  • Schemat końcówki
    12.0 mm