10197516
1220942
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 5 + | 75,0913 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Siła końcowa | 55.0 N |
|---|---|
| Siła końcowa | 55.0 N |
| Długość uchwytu | 1.457 in |
| Długość uchwytu | 37.0 mm |
| Początkowa siła końcowa | 16.0 N |
| Początkowa siła końcowa | 16.0 N |
| Średnica końcówki | 12.0 mm |
| Średnica końcówki | 0.472 in |
| Schemat końcówki | 14.0 mm |
| Schemat końcówki | 0.551 in |
| Całkowita długość | 2.677 in |
| Całkowita długość | 68.0 mm |
| Materiał podstawy | Stal |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Matowe |
| Kod towaru | 7326909890 |
| Materiał noska | Stal |
| Pełny materiał | Poliamid |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować