10197615
1220952
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 80,3682 zł |
Base Width | 48.0 mm |
---|---|
Base Width | 1.89 in |
Final End Force | 55.0 N |
Final End Force | 55.0 N |
Handle Length | 37.0 mm |
Handle Length | 1.457 in |
Initial End Force | 16.0 N |
Initial End Force | 16.0 N |
Nose Diameter | 14.0 mm |
Nose Diameter | 0.551 in |
Nose Projection | 14.0 mm |
Nose Projection | 0.551 in |
Overall Length | 68.0 mm |
Overall Length | 2.677 in |
Base Material | Steel |
Colour | Black |
Finish | Textured |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować