10270691
491238
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
2 + | 73,5973 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Handle Length | 37.0 mm |
---|---|
Handle Length | 1.457 in |
Nose Diameter | 10.0 mm |
Nose Diameter | 0.394 in |
Nose Projection | 12.0 mm |
Nose Projection | 0.472 in |
Overall Length | 69.0 mm |
Overall Length | 2.717 in |
Thread Length | 36.0 mm |
Thread Length | 1.417 in |
Base Material | Burnished Steel |
Body Material | Burnished Steel |
Colour | Black |
Finish | Burnished |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować