Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze trzpienie ustalające z dźwignią są wykonane ze stali nierdzewnej lub stali polerowanej. Oferujemy trzpienie o różnorodnych średnicach.
Grupa SR: SR5410 ,SR6568, SR6572
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Schemat końcówki | Długość uchwytu | Całkowita długość | Wykończenie | Średnica końcówki | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,144 zł - 152,144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 55,5411 zł - 55,5411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 38,0128 zł - 38,0128 zł | 1 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 75,6655 zł - 75,6655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 75,2307 zł - 75,2307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 80,0443 zł - 80,0443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 80,3682 zł - 80,3682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 73,5973 zł - 73,5973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 140,193 zł - 140,193 zł | 10 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 54,7602 zł - 54,7602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Ocynk
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 45,1384 zł - 45,1384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 75,6655 zł - 75,6655 zł | 1 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 75,2307 zł - 75,2307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 80,0443 zł - 80,0443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 80,3682 zł - 80,3682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 56,1546 zł - 56,1546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ocynk; pasywacja (niebieski)
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 55,9873 zł - 55,9873 zł | 20 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 56,7617 zł - 56,7617 zł | 3 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 79,8894 zł - 79,8894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 140,193 zł - 140,193 zł | 20 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować