10270653
491234
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 54,4676 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M10 x 1.0 |
---|---|
Final End Force | 20.00 N |
Final End Force | 20.00 N |
Head Diameter | 21.0 mm |
Head Diameter | 0.827 in |
Overall Length | 45.0 mm |
Overall Length | 1.772 in |
Finish | Matt |
Full Material | Burnished Steel |
Handle Locking Type | Non-Locking |
Commodity Code | 7326909890 |
Body Thread Size | M10 x 1.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować