10196069
1220772
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 31,8075 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 x 1.0 |
---|---|
Bolt Length | 5.0 mm |
Bolt Length | 0.197 in |
Final End Force | 12.0 N |
Final End Force | 12.0 N |
Head Diameter | 21.0 mm |
Head Diameter | 0.827 in |
Knob Height | 16.5 mm |
Knob Height | 0.65 in |
Overall Length | 27.5 mm |
Overall Length | 1.083 in |
Handle Locking Type | Non-Locking |
Commodity Code | 7318190090 |
Body Thread Size | M8 x 1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować