Elastyczne nasadki profili dostępne są w różnych wielkościach pasujących do gwintów metrycznych, BSP i UNF. Te elastyczne kapturki są trwałe, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań. Atrakcyjny wygląd wykonanych z winylu elementów sprawia, że szczególnie dobrze sprawdzają się jako elementy wykończeniowe.
Wykonane są z elastycznego PVC (90 Shore) w kolorze żółtym. Wytrzymują temperatury do 210C. Te wyjątkowo sprężyste nasadki zapewniają doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych i są ekonomicznym rozwiązaniem do jednorazowego użytku. Typowe zastosowania to: malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne. Specjalne wytwarzany PVC jest odporny na warunki atmosferyczne, utlenianie, oleje i wilgoć.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Kup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5884 zł - 1,4417 zł | 3518 Na stanie |
0.543 in
13.8 mm
|
|||||||||
0,5424 zł - 1,3289 zł | 4715 Na stanie |
0.598 in
15.2 mm
|
|||||||||
0,8603 zł - 2,1079 zł | 250 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
0,8589 zł - 2,1045 zł | 2050 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
0,905 zł - 2,2172 zł | 55 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||||
1,1643 zł - 2,8527 zł | 639 Na stanie |
0.843 in
21.4 mm
|
|||||||||
1,234 zł - 3,0235 zł | 41 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
|||||||||
1,0765 zł - 2,6374 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
1,0681 zł - 2,6169 zł | W produkcji |
1.059 in
26.9 mm
|
|||||||||
1,4084 zł - 3,4505 zł | W produkcji |
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||||
1,7709 zł - 4,3388 zł | W produkcji |
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||||
2,1056 zł - 5,1587 zł | W produkcji |
1.374 in
34.9 mm
|
|||||||||
2,7191 zł - 6,662 zł | W produkcji |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
10008607 | 2,2869 zł - 5,6029 zł | 100 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
||||||||
10008645 | 3,4303 zł - 8,4043 zł | W produkcji |
1.874 in
47.6 mm
|
||||||||
4,7153 zł - 11,5525 zł | W produkcji |
3 in
76.2 mm
|
|||||||||
4,2134 zł - 10,3228 zł | W produkcji |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
0,2956 zł - 0,7242 zł | W produkcji |
0.154 in
3.9 mm
|
|||||||||
0,2384 zł - 0,5841 zł | W produkcji |
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||||
0,2858 zł - 0,7003 zł | 1700 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować