Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Elastyczne nasadki profili są wykonane z giętkiego materiału, który można rozciągnąć do większej średnicy, aby nałożyć na chroniony element. Zapewniają zabezpieczenie końcówek gwintowanych i niegwintowanych.
Nasadki te są wyposażony w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka lakierniczego. Idealnie nadają się do niskotemperaturowych zastosowań związanych z maskowaniem.
Nasadki te są wykonane z materiału odpornego na działanie kwasów.
Materiał: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1021
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4641 zł - 3,5872 zł | 5280 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 1,0681 zł - 2,6169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 1,4084 zł - 3,4505 zł | 5647 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 1,6454 zł - 1,6454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,5354 zł - 1,3119 zł | 7600 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 2,8586 zł - 7,0036 zł | 2700 Na stanie |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 1,05 zł - 2,5725 zł | 82024 Na stanie |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 3,0259 zł - 7,4136 zł | 5442 Na stanie |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 10084281 | 2,51 zł - 6,1495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
| 2,0498 zł - 5,0221 zł | 2400 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 3,4861 zł - 8,541 zł | 11920 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 1,3944 zł - 3,4164 zł | 9000 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 1,2633 zł - 3,0952 zł | 3000 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 1,5339 zł - 3,758 zł | 1300 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,9872 zł - 0,9872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 1,3777 zł - 3,3754 zł | 164541 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 2,259 zł - 5,5345 zł | 5200 Na stanie |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 1,6594 zł - 4,0655 zł | 8000 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,785 zł - 1,9234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 2,8865 zł - 7,0719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować