Męskie rękojeści mocujące z uchwytem stożkowym są obsługiwane poprzez podniesienie i obrócenie. Są wyposażone w przycisk służący do zwalniania i regulacji. Uchwyt stożkowy pozwala wygodnie ustawić dłoń i maksymalnie wykorzystać siłę w przypadku zamontowania na żeńskim elemencie gwintowanym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość korpusu | Rozmiar gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,4744 zł - 14,4744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,1537 zł - 34,6765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 14,1537 zł - 34,6765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10,8906 zł - 10,8906 zł | 5 Na stanie |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,576 zł - 15,576 zł | 12 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,47 zł - 14,1175 zł | 10 Na stanie |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,1117 zł - 7,1117 zł | 14 Na stanie |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 31,1799 zł - 76,3909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10261453 | 14,4744 zł - 14,4744 zł | 2 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 75,1682 zł - 75,1682 zł | 4 Na stanie |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 101,4025 zł - 101,4025 zł | 40 Na stanie |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 132,0695 zł - 132,0695 zł | 80 Na stanie |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 106,6754 zł - 106,6754 zł | 50 Na stanie |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 139,7037 zł - 139,7037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 76,1967 zł - 76,1967 zł | 21 Na stanie |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 124,4498 zł - 124,4498 zł | 40 Na stanie |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 24,0822 zł - 59,0014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 13,8154 zł - 22,9026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 17,5272 zł - 17,5272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,2875 zł - 16,2875 zł | 2 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować