Menu Search

Dźwignia zaciskowa Śruba M8 40.0 mm Nylon Pomarańczowy

Numer produktu Essentra:

10259313

Numer produktu produkcyjny:

466008

5 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 10,8906 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

108,91 zł

10 x 10,8906 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Rodzaj uchwytu Zakrzywione ramię
Średnica podstawy 15.0 mm
Wysokość korpusu 37.0 mm
Długość uchwytu 65.0 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Pełny materiał Nylon z włóknem szklanym 6/6
Rozmiar gwintu M8
Kod towaru 3926300090
Wysokość całkowita 46.0 mm
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt