10260470
466307
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 59,0014 zł |
| 5 - 9 | 33,7151 zł |
| 10 + | 24,0822 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Rodzaj uchwytu | Zakrzywione ramię |
| Średnica podstawy | 24.0 mm |
| Średnica podstawy | 0.945 in |
| Wysokość korpusu | 51.0 mm |
| Wysokość korpusu | 2.008 in |
| Długość uchwytu | 4.094 in |
| Długość uchwytu | 104.0 mm |
| Długość gwintu | 1.378 in |
| Długość gwintu | 35.0 mm |
| Pełny materiał | Nylon z włóknem szklanym 6/6 |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Kod towaru | 3926300090 |
| Wysokość całkowita | 2.677 in |
| Wysokość całkowita | 68.0 mm |
| Rodzaj mocowania | Śruba |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować