Męskie rękojeści mocujące z uchwytem zakończonym zgrubieniem są obsługiwane poprzez podniesienie i obrócenie. Są wyposażone w przycisk służący do zwalniania i regulacji. Uchwyt zakończony zgrubieniem pozwala wygodnie ustawić dłoń i maksymalnie wykorzystać siłę. Oszczędza także miejsce, gdyż zajmuje mało przestrzeni.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Wysokość całkowita | Promień uchwytu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,566 zł - 29,566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
|
|
||
| 41,9661 zł - 41,9661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
|
||
| 32,2894 zł - 32,2894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
|
|
||
| 15,5202 zł - 15,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,5202 zł - 15,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,3389 zł - 15,3389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 15,3389 zł - 15,3389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 15,5202 zł - 15,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 15,5202 zł - 15,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 17,8071 zł - 17,8071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 17,8071 zł - 17,8071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 18,0721 zł - 18,0721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 18,0721 zł - 18,0721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 18,7414 zł - 18,7414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 178,7726 zł - 437,993 zł | 28 Na stanie |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 234,9931 zł - 575,7331 zł | 20 Na stanie |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10285640 | 325,8611 zł - 798,3598 zł | 10 Na stanie |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
| 460,8455 zł - 1 129,0715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 15,5202 zł - 15,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,5202 zł - 15,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować