10190340
1219272
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 15,5202 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor przycisku | Czerwony |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Pełny materiał | Technopolimer z włóknem szklanym |
| Materiał gwintu | Stal |
| Wysokość podstawy | 1.161 in |
| Wysokość podstawy | 29.5 mm |
| Średnica uchwytu | 0.61 in |
| Średnica uchwytu | 15.5 mm |
| Długość uchwytu | 52.0 mm |
| Długość uchwytu | 2.047 in |
| Promień uchwytu | 44.0 mm |
| Promień uchwytu | 1.732 in |
| Wysokość całkowita | 1.28 in |
| Wysokość całkowita | 32.5 mm |
| Długość gwintu | 30.0 mm |
| Długość gwintu | 1.181 in |
| Rozmiar gwintu | M6 |
| Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować