10285688
498514
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 129,0715 zł |
| 5 - 9 | 645,1837 zł |
| 10 + | 460,8455 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor przycisku | Szary |
|---|---|
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna |
| Rodzaj mocowania | Śruba dwustronna |
| Materiał gwintu | Stal nierdzewna |
| Wysokość podstawy | 0.728 in |
| Wysokość podstawy | 18.5 mm |
| Średnica korpusu | 2.717 in |
| Średnica korpusu | 69.0 mm |
| Długość uchwytu | 92.0 mm |
| Długość uchwytu | 3.622 in |
| Promień uchwytu | 3.622 in |
| Promień uchwytu | 92.0 mm |
| Wysokość całkowita | 69.0 mm |
| Wysokość całkowita | 2.717 in |
| Długość gwintu | 32.0 mm |
| Długość gwintu | 1.26 in |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować