10285633
498507
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 624,7085 zł |
5 - 9 | 356,9763 zł |
10 + | 254,9831 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Button Color | Grey |
---|---|
Colour | Natural |
Full Material | Stainless Steel |
Mount Type | Stud |
Thread Material | Stainless Steel |
Base Height | 13.5 mm |
Base Height | 0.531 in |
Body Diameter | 50.0 mm |
Body Diameter | 1.969 in |
Handle Length | 65.0 mm |
Handle Length | 2.559 in |
Handle Radius | 65.0 mm |
Handle Radius | 2.559 in |
Overall Height | 50.0 mm |
Overall Height | 1.969 in |
Thread Length | 50.0 mm |
Thread Length | 1.969 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować