10285473
498490
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 183,3502 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Stainless Steel |
Mount Type | Threaded Stud |
Thread Material | Stainless Steel |
Base Height | 25.0 mm |
Base Height | 0.984 in |
Body Diameter | 9.7 mm |
Body Diameter | 0.382 in |
Handle Length | 42.0 mm |
Handle Length | 1.654 in |
Handle Radius | 42.0 mm |
Handle Radius | 1.654 in |
Overall Height | 37.0 mm |
Overall Height | 1.457 in |
Thread Size | M6 |
Commodity Code | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować