10268827
490964
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 49,8755 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Glass Filled Polyamide 6.6 |
Mount Type | Stud |
Thread Material | Steel |
Base Height | 36.0 mm |
Base Height | 1.417 in |
Body Diameter | 15.7 mm |
Body Diameter | 0.618 in |
Handle Length | 84.0 mm |
Handle Length | 3.307 in |
Handle Radius | 84.0 mm |
Handle Radius | 3.307 in |
Overall Height | 61.0 mm |
Overall Height | 2.402 in |
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Thread Size | M10 |
Commodity Code | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować