10190098
1219247
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 15,5202 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Button Color | Grey |
---|---|
Colour | Black |
Full Material | Glass Fibre Technopolymer |
Thread Material | Steel |
Base Height | 29.5 mm |
Base Height | 1.161 in |
Handle Diameter | 15.5 mm |
Handle Diameter | 0.61 in |
Handle Length | 37.5 mm |
Handle Length | 1.476 in |
Handle Radius | 30.0 mm |
Handle Radius | 1.181 in |
Overall Height | 30.0 mm |
Overall Height | 1.181 in |
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Thread Size | M5 |
Commodity Code | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować