10190784
1219338
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 92,6335 zł |
Colour | Black |
---|---|
Handle Material | GF Technopolymer |
Mount Type | Internal Thread |
Body Diameter | 25.0 mm |
Body Diameter | 0.984 in |
Overall Length | 79.0 mm |
Overall Length | 3.11 in |
Thread Size | M8 |
Full Material | Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer |
Commodity Code | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować