Nity zatrzaskowe składają się z trzpienia wykonanego z nylonu 6 i przelotki z poliwęglanu (PC). Tworzą zespół nitu zatrzaskowego służącego do mocowania i łączenia dwóch paneli.
Aby zamontować, wystarczy wcisnąć przelotkę do zdejmowanego panelu, a następnie wprowadzić wybrany trzpień do przelotki. Po wprowadzeniu trzpienia i przelotki do panelu stałego, zostają w nim wzajemnie zablokowane. Wystarczy pociągnąć za trzpień, aby wyjąć niezamocowany panel.
Te poręczne łączniki paneli idealnie nadają się do zastosowań wymagających regularnych prac konserwacyjnych. Są oferowane w wariancie do łatwego chwytania lub z miniaturowym uchwytem, dzięki czemu pasują do różnych wielkości otworów i grubości paneli.
Nity zatrzaskowe idealnie nadają się do stosowania w urządzeniach elektrycznych, metalowych obudowach, urządzeniach telekomunikacyjnych, sprzęcie gospodarstwa domowego itp.
Grupa SR: SR2318
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Zakres średnic otworów nieruchomej płyty | Kolor | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10171806 | 0,6665 zł - 0,6665 zł | 500 Na stanie |
|
Czarny
|
|
|
|
Mały trzpień z uchwytem
|
|
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Biały
|
|
|
|
Mały trzpień z uchwytem
|
||
| 0,5146 zł - 0,5146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Biały
|
|
|
|
Mały trzpień z uchwytem
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | 390 Na stanie |
|
Biały
|
|
|
|
Trzpień z wygodnym uchwytem
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
|
|
|
Mały trzpień z uchwytem
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Biały
|
|
|
|
Mały trzpień z uchwytem
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
|
|
|
Trzpień z wygodnym uchwytem
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
|
|
|
Mały trzpień z uchwytem
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | 1000 Na stanie |
|
Czarny
|
|
|
|
Mały trzpień z uchwytem
|
||
| 1,1148 zł - 1,1148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Biały
|
|
|
|
Mały trzpień z uchwytem
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | 237 Na stanie |
|
Biały
|
|
|
|
Mały trzpień z uchwytem
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Biały
|
|
|
|
Trzpień z wygodnym uchwytem
|
||
| 0,391 zł - 0,391 zł | 665 Na stanie |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Biały
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Przelotka
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | 22800 Na stanie |
|
Czarny
|
|
|
|
Mały trzpień z uchwytem
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | 1000 Na stanie |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Czarny
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Przelotka
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Biały
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Przelotka
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
|
|
|
Trzpień z wygodnym uchwytem
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Biały
|
|
|
|
Mały trzpień z uchwytem
|
||
| 10171882 | 0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Biały
|
|
|
|
Mały trzpień z uchwytem
|
|
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | 9173 Na stanie |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Przelotka
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować