Menu Search

Zatrzask Trzpień z wygodnym uchwytem 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Czarny

Trzpień z nylonu 6/6 do stosowania z pasującą przelotką z poliwęglanu (sprzedawaną oddzielnie). Tworzy nit wciskany zatrzaskowy służący do mocowania i łączenia dwóch paneli. Umożliwiają szybki i łatwy montaż oraz demontaż dzięki mocowaniu zatrzaskowemu. Idealne do zastosowań wymagających prac konserwacyjnych.
Numer produktu Essentra:

10171899

Numer produktu produkcyjny:

SLPL-1L-B

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6665 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

666,50 zł

1000 x 0,6665 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilny zakres grubości drzwi 2.0 - 4.2 mm
Zakres średnic otwórów zdejmowanej płyty 7.6 mm | 0.299 in
Kompatybilny zakres średnic otworów 7.5 - 7.7 mm
Numery kompatybilnych części (wszystkie) SLG-1L-B
Rodzaj nitu Nit wciskany zatrzaskowy
Typ Trzpień z wygodnym uchwytem
Pełny materiał Nylon 6/6
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt