10171554
SLG-1L-B
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,6665 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Zakres średnic otworów nieruchomej płyty | 8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in |
|---|---|
| Kompatybilny zakres grubości drzwi | 1.6 mm |
| Kompatybilny zakres grubości drzwi | 0.063 in |
| Zakres średnic otwórów zdejmowanej płyty | 7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 7.5 - 7.7 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.295 - 0.303 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.079 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.0 mm |
| Średnica łba | 0.425 in |
| Średnica łba | 10.8 mm |
| Długość kotwy | 0.354 in |
| Długość kotwy | 9.0 mm |
| Numery kompatybilnych części (wszystkie) | SLPL-1L-B |
| Rodzaj nitu | Nit wciskany zatrzaskowy |
| Typ | Przelotka |
| Pełny materiał | Poliwęglan |
| Kolor | Czarny |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować