10171844
SLPB-2M-W
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,6665 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatybilny zakres grubości drzwi | 2.0 - 4.2 mm |
|---|---|
| Kompatybilny zakres grubości drzwi | 0.079 - 0.165 in |
| Zakres średnic otwórów zdejmowanej płyty | 6.0 mm | 0.236 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 5.9 - 6.1 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.232 - 0.24 in |
| Numery kompatybilnych części (wszystkie) | SLG-2M-B, SLG-2M-W |
| Rodzaj nitu | Nit wciskany zatrzaskowy |
| Typ | Mały trzpień z uchwytem |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Kolor | Biały |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować