Nasze zatrzaskowe elementy mocujące dostępne są w wariancie z nylonu 6/6, z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) oraz z LDPE z polipropylenowym (PP) klipem.
Nit składa się z męskiego klipa i żeńskiej podkładki. Klip męski wsuwa się w żeńską podkładkę. Taki zespół służy do łączenia dwóch powierzchni. Nity tego rodzaju idealnie nadają się do płyt karbowanych.
Grupa SR: SR1990
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Długość trzpienia klipsa męskiego | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Kompatybilny zakres średnic otworów | Długość trzonu podkładki żeńskiej | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3495 zł - 0,4315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4273 zł - 0,5275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon
|
2.311 in
58.7 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
||
| 0,2661 zł - 0,3286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,1136 zł - 4,1136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10309407 | 0,5996 zł - 0,5996 zł | 5320 Na stanie |
Przezroczyste
|
LDPE, PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
|
| 0,7599 zł - 0,7599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczyste
|
LDPE, PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7822 zł - 0,7822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczyste
|
LDPE, PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0695 zł - 1,0695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 10309520 | 1,1406 zł - 1,1406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
| 10382400 | 0,7669 zł - 0,7669 zł | 1300 Na stanie |
Biały
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 0,9119 zł - 0,9119 zł | 11000 Na stanie |
Biały
|
LDPE
|
0.551 in
14 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,9119 zł - 0,9119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,6163 zł - 0,6163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
LDPE, PP
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,9817 zł - 0,9817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
LDPE
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,7167 zł - 0,7167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczyste
|
LDPE, PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10309469 | 0,654 zł - 0,654 zł | 33000 Na stanie |
Przezroczyste
|
LDPE, PP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,7097 zł - 0,7097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczyste
|
LDPE, PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8338 zł - 0,8338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczyste
|
LDPE, PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczyste
|
LDPE, PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować