Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10309407
8501150900VR
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,5996 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Male Clip Head Height | 3.5 mm |
|---|---|
| Male Clip Head Height | 3.5 mm |
| Długość trzpienia klipsa męskiego | 15.0 mm |
| Długość trzpienia klipsa męskiego | 0.591 in |
| Średnica trzpienia klipsa męskiego | 6.0 mm |
| Średnica trzpienia klipsa męskiego | 0.236 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 5.0 - 10.0 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.197 - 0.394 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.315 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 8.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.5 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.5 mm |
| Zakres temperatur pracy | -58 - 185 °F |
| Zakres temperatur pracy | -50 - 85 °C |
| Standard palności materiału | UL94 HB;UL94 V-0 |
| Materiał nitu | Polietylen o niskiej gęstości |
| Materiał podkładki | Polipropylen |
| Kolor | Przezroczyste |
| Rodzaj nitu | Zatrzaskowy element mocujący |
| Rodzaj montażu nitu | dwuczęściowe zatrzaskowe |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować