10309438
8501160900VR
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,7167 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Male Clip Head Height | 3.0 mm |
|---|---|
| Male Clip Head Height | 3.0 mm |
| Długość trzpienia klipsa męskiego | 0.551 in |
| Długość trzpienia klipsa męskiego | 14.0 mm |
| Średnica trzpienia klipsa męskiego | 0.236 in |
| Średnica trzpienia klipsa męskiego | 6.0 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.315 - 0.787 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 8.0 - 20.0 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.472 - 0.709 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 12.0 - 18.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.0 mm |
| Zakres temperatur pracy | -58 - 185 °F |
| Zakres temperatur pracy | -50 - 85 °C |
| Standard palności materiału | UL94 HB;UL94 V-0 |
| Materiał nitu | Polietylen o niskiej gęstości |
| Materiał podkładki | Polipropylen |
| Kolor | Przezroczyste |
| Rodzaj nitu | Zatrzaskowy element mocujący |
| Rodzaj montażu nitu | dwuczęściowe zatrzaskowe |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować