10641668
WGL-75
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 40,9848 zł |
Overall Length | 72.0 mm |
---|---|
Overall Length | 2.835 in |
Shaft Diameter | 8.1 mm |
Shaft Diameter | 0.319 in |
Thread Size | M6 x 1.0 |
Shaft Material | Steel |
Knob Length | 30.0 mm |
Knob Length | 1.181 in |
Knob Width | 20.0 mm |
Knob Width | 0.787 in |
Thread Length | 9.0 mm |
Thread Length | 0.354 in |
Coating | Black Oxide Polished |
Colour | Black |
Handle Style | Tapered Knob |
Insert Material | Brass |
Knob Material | Plastic |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować