Menu Search

Cable Gland PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Grey

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in grey with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use with a standard length PG thread. Rated to UL94 V-2.
Essentra Part Number:

10263617

Manufacturer Part Number:

467190

24 Na stanie For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 3,249 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

162,45 zł

50 x 3,249 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Colour Grey
Gland Form Standard
Mounting Thread Length 10.0 mm
Commodity Code 3926909790
Full Material Nylon 6/6
Thread Size PG21

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt