Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0118 zł - 7,0118 zł | W produkcji |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||||
10152089 | 3,1539 zł - 3,1539 zł | W produkcji |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
7,8566 zł - 7,8566 zł | W produkcji |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||||
13,1733 zł - 13,1733 zł | W produkcji |
PG21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
63,3737 zł - 63,3737 zł | W produkcji |
PG36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
4,238 zł - 4,238 zł | W produkcji |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
12,1932 zł - 12,1932 zł | W produkcji |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
5,7727 zł - 5,7727 zł | W produkcji |
PG7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
4,8012 zł - 4,8012 zł | 50 Na stanie |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
13,6997 zł - 13,6997 zł | W produkcji |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||||
5,2336 zł - 5,2336 zł | W produkcji |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
10152263 | 26,78 zł - 26,78 zł | W produkcji |
PG29
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
4,2239 zł - 4,2239 zł | W produkcji |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||||
4,8012 zł - 4,8012 zł | 6505 Na stanie |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
57,5305 zł - 57,5305 zł | W produkcji |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||||
5,9558 zł - 5,9558 zł | W produkcji |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
81,6776 zł - 81,6776 zł | W produkcji |
PG36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||||
10152362 | 6,35 zł - 6,35 zł | W produkcji |
PG9
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
5,5334 zł - 13,5568 zł | W produkcji |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
8,6873 zł - 21,2839 zł | W produkcji |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować