Menu Search

Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 32.0 mm 254.0 mm 12.6 Nmm

Ta sprężyna do tłoczników jest zgodna ze specyfikacją ISO 10243 — część drutowa w kształcie litery D jest bezpośrednim zamiennikiem dla innych części ISO 10243. Ta sprężyna mechaniczna wykonana jest z chromowej stali stopowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej wytrzymałość na duże obciążenia, doskonałą wydajność przy dużych naprężeniach oraz odporność na temperaturę do 230°C. Końce przesunięte o 180° tworzą niezawodną, płaską powierzchnię nośną. Ten zielony profil nadaje się do zastosowań o niewielkiej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

10643655

Numer produktu produkcyjny:

1218338

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 68,1337 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

681,34 zł

10 x 68,1337 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu 32.0 mm
Maks. temperatura aplikowania 230 °C
Maksymalne ugięcie 163.8 mm
Siła maksymalna 2062.0 N
Maksymalne ugięcie robocze 101.6 mm
Maksymalna siła robocza 1279.0 N
Optymalne ugięcie robocze 63.5 mm
Całkowita długość 254.0 mm
Średnica pręta 16.0 mm
Ugięcie sprężyny 12.6 Nmm
Kolor Zielony
Materiał Chromowa stal stopowa
Typ Light Duty

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt