10444566
1218284
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 3,6656 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 0.63 in |
|---|---|
| Średnica otworu | 16.0 mm |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 0.547 in |
| Maksymalne ugięcie | 13.9 mm |
| Siła maksymalna | 441.0 N |
| Siła maksymalna | 441.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 0.394 in |
| Maksymalne ugięcie robocze | 10.0 mm |
| Maksymalna siła robocza | 317.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 317.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.248 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 6.3 mm |
| Całkowita długość | 24.5 mm |
| Całkowita długość | 0.965 in |
| Średnica pręta | 8.5 mm |
| Średnica pręta | 0.335 in |
| Ugięcie sprężyny | 31.7 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 31.7 Nmm |
| Kolor | Zielony |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Light Duty |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować