Menu Search

Die Springs

Na stanie

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiał: Chromowa stal stopowa Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski, Zielony Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
439 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalne ugięcie robocze Ugięcie sprężyny Kolor Średnica otworu Maksymalne ugięcie Siła maksymalna Typ Kup
3,0451 zł - 3,0451 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.6 mm
5.3 Nmm
Zielony
10.0 mm
37.5 mm
198.0 N
Light Duty
5,0676 zł - 5,0676 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
12.2 Nmm
Zielony
10.0 mm
13.5 mm
165.0 N
Light Duty
25,6799 zł - 25,6799 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
9.4 Nmm
Zielony
20.0 mm
70.7 mm
665.0 N
Light Duty
7,3777 zł - 7,3777 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.8 mm
7.9 Nmm
Zielony
16.0 mm
64.1 mm
486.0 N
Light Duty
6,5773 zł - 6,5773 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
103.1 Nmm
Zielony
25.0 mm
13.2 mm
1361.0 N
Light Duty
10,7068 zł - 10,7068 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.6 mm
35.7 Nmm
Zielony
25.0 mm
34.9 mm
1246.0 N
Light Duty
9,7942 zł - 9,7942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.4 mm
45.8 Nmm
Zielony
25.0 mm
27.5 mm
1260.0 N
Light Duty
21,4735 zł - 21,4735 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.6 mm
18.6 Nmm
Zielony
25.0 mm
61.5 mm
1141.0 N
Light Duty
17,7345 zł - 17,7345 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.6 mm
11.0 Nmm
Zielony
20.0 mm
65.4 mm
717.0 N
Light Duty
17,6931 zł - 17,6931 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.6 mm
6.6 Nmm
Zielony
16.0 mm
60.8 mm
401.0 N
Light Duty
10,7068 zł - 10,7068 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.6 mm
8.9 Nmm
Zielony
16.0 mm
54.4 mm
486.0 N
Light Duty
3,6656 zł - 3,6656 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
31.7 Nmm
Zielony
16.0 mm
13.9 mm
441.0 N
Light Duty
5,805 zł - 5,805 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.4 mm
24.9 Nmm
Zielony
20.0 mm
23.7 mm
623.0 N
Light Duty
6,174 zł - 6,174 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.4 mm
15.5 Nmm
Zielony
16.0 mm
30.3 mm
470.0 N
Light Duty
12,3662 zł - 12,3662 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.8 mm
11.9 Nmm
Zielony
20.0 mm
56.1 mm
666.0 N
Light Duty
9,8484 zł - 9,8484 zł 10 Na stanie
12.8 mm
80.7 Nmm
Zielony
25.0 mm
17.6 mm
1420.0 N
Light Duty
30 Na stanie
12.8 mm
43.4 Nmm
Zielony
20.0 mm
17.8 mm
772.0 N
Light Duty
9,8919 zł - 9,8919 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.2 mm
64.6 Nmm
Zielony
25.0 mm
20.7 mm
1336.0 N
Light Duty
8,4413 zł - 8,4413 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.6 mm
18.8 Nmm
Zielony
20.0 mm
34.2 mm
643.0 N
Light Duty
12,8025 zł - 12,8025 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.4 mm
28.6 Nmm
Zielony
25.0 mm
40.3 mm
1151.0 N
Light Duty
  • z 22
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 10.0 mm 64.0 mm 5.3 Nmm

10444481

Przedział cen netto
3,0451 zł - 3,0451 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    10.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    37.5 mm
  • Siła maksymalna
    198.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    25.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 12.2 Nmm

10644430

Przedział cen netto
5,0676 zł - 5,0676 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    10.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    13.5 mm
  • Siła maksymalna
    165.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    10.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 127.0 mm 9.4 Nmm

10637012

Przedział cen netto
25,6799 zł - 25,6799 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    70.7 mm
  • Siła maksymalna
    665.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    50.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 16.0 mm 101.3 mm 7.9 Nmm

10444641

Przedział cen netto
7,3777 zł - 7,3777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    16.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    64.1 mm
  • Siła maksymalna
    486.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    40.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 24.4 mm 103.1 Nmm

10414293

Przedział cen netto
6,5773 zł - 6,5773 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    13.2 mm
  • Siła maksymalna
    1361.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    10.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 63.3 mm 35.7 Nmm

10444719

Przedział cen netto
10,7068 zł - 10,7068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    34.9 mm
  • Siła maksymalna
    1246.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    25.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 45.8 Nmm

10444702

Przedział cen netto
9,7942 zł - 9,7942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    27.5 mm
  • Siła maksymalna
    1260.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    20.4 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 114.0 mm 18.6 Nmm

10630976

Przedział cen netto
21,4735 zł - 21,4735 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    61.5 mm
  • Siła maksymalna
    1141.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    45.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 114.0 mm 11.0 Nmm

10636978

Przedział cen netto
17,7345 zł - 17,7345 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    65.4 mm
  • Siła maksymalna
    717.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    45.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 6.6 Nmm

10644515

Przedział cen netto
17,6931 zł - 17,6931 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    16.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    60.8 mm
  • Siła maksymalna
    401.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    45.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 16.0 mm 88.4 mm 8.9 Nmm

10444634

Przedział cen netto
10,7068 zł - 10,7068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    16.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    54.4 mm
  • Siła maksymalna
    486.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    35.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 16.0 mm 24.5 mm 31.7 Nmm

10444566

Przedział cen netto
3,6656 zł - 3,6656 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    16.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    13.9 mm
  • Siła maksymalna
    441.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    10.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 24.9 Nmm

10444658

Przedział cen netto
5,805 zł - 5,805 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    23.7 mm
  • Siła maksymalna
    623.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    20.4 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 16.0 mm 50.4 mm 15.5 Nmm

10444603

Przedział cen netto
6,174 zł - 6,174 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    16.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    30.3 mm
  • Siła maksymalna
    470.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    20.4 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 11.9 Nmm

10444672

Przedział cen netto
12,3662 zł - 12,3662 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    56.1 mm
  • Siła maksymalna
    666.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    40.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 80.7 Nmm

10234891

Przedział cen netto
9,8484 zł - 9,8484 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    17.6 mm
  • Siła maksymalna
    1420.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    12.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 32.0 mm 43.4 Nmm

10335239


Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    17.8 mm
  • Siła maksymalna
    772.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    12.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 64.6 Nmm

10444689

Przedział cen netto
9,8919 zł - 9,8919 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    20.7 mm
  • Siła maksymalna
    1336.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    15.2 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 63.5 mm 18.8 Nmm

10420850

Przedział cen netto
8,4413 zł - 8,4413 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    34.2 mm
  • Siła maksymalna
    643.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    25.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 74.7 mm 28.6 Nmm

10444726

Przedział cen netto
12,8025 zł - 12,8025 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    40.3 mm
  • Siła maksymalna
    1151.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    30.4 mm