10335253
1218397
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 16.0 mm |
|---|---|
| Średnica otworu | 0.63 in |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maksymalne ugięcie | 25.3 mm |
| Maksymalne ugięcie | 0.996 in |
| Siła maksymalna | 672.0 N |
| Siła maksymalna | 672.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 20.4 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 0.803 in |
| Maksymalna siła robocza | 542.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 542.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 12.8 mm |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.504 in |
| Całkowita długość | 2.008 in |
| Całkowita długość | 51.0 mm |
| Średnica pręta | 8.5 mm |
| Średnica pręta | 0.335 in |
| Ugięcie sprężyny | 26.6 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 26.6 Nmm |
| Kolor | Niebieski |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Średniej nośności |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować