Menu Search

Die Springs

Na stanie

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiał: Chromowa stal stopowa Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski, Zielony Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
439 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalne ugięcie robocze Ugięcie sprężyny Kolor Średnica otworu Maksymalne ugięcie Siła maksymalna Typ Kup
7,6759 zł - 7,6759 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.4 mm
136.6 Nmm
Czerwony
20.0 mm
12.6 mm
1721.0 N
Heavy Duty
11,196 zł - 11,196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.8 mm
62.8 Nmm
Czerwony
20.0 mm
27.5 mm
1728.0 N
Heavy Duty
19,7956 zł - 19,7956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
37.3 Nmm
Czerwony
20.0 mm
45.5 mm
1698.0 N
Heavy Duty
9,3328 zł - 9,3328 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.2 mm
74.2 Nmm
Czerwony
20.0 mm
22.6 mm
1677.0 N
Heavy Duty
15,4017 zł - 15,4017 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.2 mm
41.9 Nmm
Czerwony
20.0 mm
42.6 mm
1784.0 N
Heavy Duty
50,5593 zł - 50,5593 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
91.5 mm
15.2 Nmm
Czerwony
20.0 mm
114.0 mm
1733.0 N
Heavy Duty
10,1244 zł - 10,1244 zł 20 Na stanie
26.7 mm
21.8 Nmm
Czerwony
16.0 mm
40.1 mm
875.0 N
Heavy Duty
4,7329 zł - 4,7329 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.5 mm
219.2 Nmm
Czerwony
20.0 mm
8.3 mm
1819.0 N
Heavy Duty
7,1315 zł - 7,1315 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.3 mm
96.7 Nmm
Czerwony
20.0 mm
17.6 mm
1701.0 N
Heavy Duty
4,9566 zł - 4,9566 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.2 mm
15.2 Nmm
Czerwony
12.5 mm
29.2 mm
443.0 N
Heavy Duty
25,721 zł - 25,721 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
91.5 mm
3.2 Nmm
Czerwony
12.5 mm
145.4 mm
458.0 N
Heavy Duty
6,7827 zł - 6,7827 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.2 mm
45.5 Nmm
Czerwony
16.0 mm
19.2 mm
874.0 N
Heavy Duty
25,0136 zł - 25,0136 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.6 mm
26.3 Nmm
Niebieski
25.0 mm
60.1 mm
1579.0 N
Średniej nośności
53,1234 zł - 53,1234 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
122.0 mm
11.6 Nmm
Niebieski
25.0 mm
135.0 mm
1562.0 N
Średniej nośności
16,8969 zł - 16,8969 zł 30 Na stanie
25.6 mm
87.5 Nmm
Niebieski
32.0 mm
28.4 mm
2495.0 N
Light Duty
29,8789 zł - 29,8789 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
46.0 mm
45.8 Nmm
Niebieski
32.0 mm
108.5 mm
4964.0 N
Średniej nośności
14,0665 zł - 14,0665 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.6 mm
136.4 Nmm
Niebieski
32.0 mm
19.7 mm
2686.0 N
Średniej nośności
433,395 zł - 433,395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.4 mm
226.0 Nmm
Czerwony
63.0 mm
66.8 mm
15097.0 N
Heavy Duty
738,0419 zł - 738,0419 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
91.5 mm
128.0 Nmm
Czerwony
63.0 mm
122.0 mm
15616.0 N
Heavy Duty
4,5008 zł - 4,5008 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
19.6 Nmm
Żółty
10.0 mm
13.8 mm
271.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
  • z 22
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 38.0 mm 136.6 Nmm

10445143

Przedział cen netto
7,6759 zł - 7,6759 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    12.6 mm
  • Siła maksymalna
    1721.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    11.4 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 76.0 mm 62.8 Nmm

10413104

Przedział cen netto
11,196 zł - 11,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    27.5 mm
  • Siła maksymalna
    1728.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    22.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 127.0 mm 37.3 Nmm

10635667

Przedział cen netto
19,7956 zł - 19,7956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    45.5 mm
  • Siła maksymalna
    1698.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    38.1 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 64.0 mm 74.2 Nmm

10445167

Przedział cen netto
9,3328 zł - 9,3328 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    22.6 mm
  • Siła maksymalna
    1677.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    19.2 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 114.0 mm 41.9 Nmm

10445198

Przedział cen netto
15,4017 zł - 15,4017 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    42.6 mm
  • Siła maksymalna
    1784.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    34.2 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 15.2 Nmm

10644249

Przedział cen netto
50,5593 zł - 50,5593 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    114.0 mm
  • Siła maksymalna
    1733.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    91.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 16.0 mm 89.0 mm 21.8 Nmm

10445112

Przedział cen netto
10,1244 zł - 10,1244 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica otworu
    16.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    40.1 mm
  • Siła maksymalna
    875.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    26.7 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 25.0 mm 219.2 Nmm

10445136

Przedział cen netto
4,7329 zł - 4,7329 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    8.3 mm
  • Siła maksymalna
    1819.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    7.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 96.7 Nmm

10445150

Przedział cen netto
7,1315 zł - 7,1315 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    17.6 mm
  • Siła maksymalna
    1701.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    15.3 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 12.5 mm 64.0 mm 15.2 Nmm

10445037

Przedział cen netto
4,9566 zł - 4,9566 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    12.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    29.2 mm
  • Siła maksymalna
    443.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    19.2 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 12.5 mm 305.0 mm 3.2 Nmm

10635650

Przedział cen netto
25,721 zł - 25,721 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    12.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    145.4 mm
  • Siła maksymalna
    458.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    91.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 16.0 mm 44.0 mm 45.5 Nmm

10445082

Przedział cen netto
6,7827 zł - 6,7827 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    16.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    19.2 mm
  • Siła maksymalna
    874.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    13.2 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 139.0 mm 26.3 Nmm

10643532

Przedział cen netto
25,0136 zł - 25,0136 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    60.1 mm
  • Siła maksymalna
    1579.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    55.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 11.6 Nmm

10643716

Przedział cen netto
53,1234 zł - 53,1234 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    135.0 mm
  • Siła maksymalna
    1562.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    122.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 87.5 Nmm

10335260

Przedział cen netto
16,8969 zł - 16,8969 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    28.4 mm
  • Siła maksymalna
    2495.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    25.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 32.0 mm 115.0 mm 45.8 Nmm

10643914

Przedział cen netto
29,8789 zł - 29,8789 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    108.5 mm
  • Siła maksymalna
    4964.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    46.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 136.4 Nmm

10444962

Przedział cen netto
14,0665 zł - 14,0665 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    19.7 mm
  • Siła maksymalna
    2686.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    17.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 226.0 Nmm

10643624

Przedział cen netto
433,395 zł - 433,395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    63.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    66.8 mm
  • Siła maksymalna
    15097.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    53.4 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 128.0 Nmm

10631584

Przedział cen netto
738,0419 zł - 738,0419 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    63.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    122.0 mm
  • Siła maksymalna
    15616.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    91.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 10.0 mm 44.0 mm 19.6 Nmm

10445242

Przedział cen netto
4,5008 zł - 4,5008 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    10.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    13.8 mm
  • Siła maksymalna
    271.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    11.0 mm