10335260
1218437
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 16,4048 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 32.0 mm |
|---|---|
| Średnica otworu | 1.26 in |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 1.118 in |
| Maksymalne ugięcie | 28.4 mm |
| Siła maksymalna | 2495.0 N |
| Siła maksymalna | 2495.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 25.6 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 1.008 in |
| Maksymalna siła robocza | 2241.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 2241.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 16.0 mm |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.63 in |
| Całkowita długość | 2.52 in |
| Całkowita długość | 64.0 mm |
| Średnica pręta | 16.0 mm |
| Średnica pręta | 0.63 in |
| Ugięcie sprężyny | 87.5 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 87.5 Nmm |
| Kolor | Niebieski |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Light Duty |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować