Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10644249
1218528
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 49,0867 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 0.787 in |
|---|---|
| Średnica otworu | 20.0 mm |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maksymalne ugięcie | 114.0 mm |
| Maksymalne ugięcie | 4.488 in |
| Siła maksymalna | 1733.0 N |
| Siła maksymalna | 1733.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 91.5 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 3.602 in |
| Maksymalna siła robocza | 1391.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 1391.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 2.402 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 61.0 mm |
| Całkowita długość | 305.0 mm |
| Całkowita długość | 12.008 in |
| Średnica pręta | 0.394 in |
| Średnica pręta | 10.0 mm |
| Ugięcie sprężyny | 15.2 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 15.2 Nmm |
| Kolor | Czerwony |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Heavy Duty |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować