10638460
472602
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 171,3923 zł |
Overall Thickness | 0.8 mm |
---|---|
Overall Thickness | 0.031 in |
Overall Width | 25.4 mm |
Overall Width | 1 in |
Overall Length | 65.8 m |
Overall Length | 215.879 ft |
Roll Length | 66.0 m |
Roll Length | 216.535 ft |
Colour | White |
Commodity Code | 3919908099 |
Shape | Continuous |
Removability | Permanent |
Adhesive Type | Acrylic |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować