10403433
551311
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 + | 16,8087 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance Between Fixing Holes | 19.7 mm |
---|---|
Distance Between Fixing Holes | 0.776 in |
Housing Diameter | 15.0 mm |
Housing Diameter | 0.591 in |
Overall Height | 7.6 mm |
Overall Height | 0.299 in |
Full Material | Polyoxymethylene;Polyamide 6.6;Silicone Oil |
Colour | Black |
Gear Type | Standard Spur Gear |
Torque | 0.45 N |
Torque | 0.45 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować