10212110
1339792
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 46,6166 zł |
Length | 70.0 mm |
---|---|
Length | 2.756 in |
Colour | Black |
Circuit Arrangement Type | 1NO |
Width | 30.0 mm |
Width | 1.181 in |
Temperature Range | -15 - 70 °C |
Temperature Range | 5 - 158 °F |
Hole Diameter | 22.0 mm |
Hole Diameter | 0.866 in |
Case Material | Plastic |
Commodity Code | 8536508090 |
Position | 0-1 |
Standard | IP50 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować