I nostri componenti sono progettati per funzionare negli ambienti più estremi e nei processi produttivi più impegnativi. Qualunque sia la sfida, forniamo quei piccoli ma fondamentali elementi che contribuiscono al funzionamento efficiente dei veicoli e delle attività produttive. Che si tratti di proteggere parti del motore durante la produzione, la verniciatura o il trasporto, di salvaguardare linee idrauliche e pneumatiche, di offrire soluzioni per l’accesso alla cabina o di fissaggio e bloccaggio nell’assemblaggio finale, Essentra Components ha la soluzione giusta per voi.
Perché acquistare da Essentra?
Ampia disponibilità a stock grazie ai nostri 33 centri di distribuzione nel mondo.
Vasta gamma di modelli CAD disponibili e scaricabili gratuitamente dal nostro sito web.
Campioni gratuiti disponibili per molti dei nostri prodotti.
Produzione di alta qualità garantita da 14 stabilimenti produttivi globali.
Soluzioni personalizzate su richiesta: i nostri esperti collaborano con voi per creare il prodotto adatto alle vostre esigenze.
Scopri come scegliere il materiale più adatto per garantire protezione, resistenza e prestazioni ottimali nelle applicazioni oleodinamiche e pneumatiche.
I tubi devono resistere ad abrasioni, schiacciamenti, raggi UV e vibrazioni. Le nostre soluzioni sono progettate per prevenire danni e mantenere i tubi in condizioni ottimali.
1. Morsetti per tubi
Morsetti a vite e bullone a T per il fissaggio sicuro di tubi ad alta pressione. Disponibili in acciaio inox.
2. Manicotto di protezione
Manicotto approvato MSHA, resistente ad abrasione e scoppi, progettata per diffondere eventuali micro-rotture.
3. Guaina di protezione a spirale
Ideale per proteggere assemblaggi idraulici, pneumatici e industriali. Disponibile in nero e giallo.
4. Cinghie di tenuta
Il design con gancio e anello in nylon fissa i tubi flessibili consentendo loro di espandersi o contrarsi al variare della pressione. Disponibile anche la versione per sospensione.
5. Manicotto termoretraibile in tessuto
In poliestere o poliolefine nere, offre un’eccellente resistenza all’abrasione. Facile da installare su raccordi, cavi e tubi.
6. Cappucci a rimozione rapida
Proteggono tubi, raccordi e condotti da contaminazioni, umidità e corrosione. Compatibili con serie ISO A e B.
7. Cappucci per ingrassatori
Protezione da polvere, sporco e altri contaminanti per ingrassatori. Disponibili con o senza linguetta per facilitare la rimozione.
Soluzioni efficaci per proteggere dalla polvere, dall’umidità e dai danni meccanici in tutte le fasi di produzione, stoccaggio e trasporto.
1. Tappi di protezione dritti
Proteggono filettature interne da contaminazioni, oltre a prevenire danni fisici durante la movimentazione e il trasporto.
2. Tappi di tenuta scanalati
I tappi di tenuta scanalati sono progettati con doppia guarnizione sul lato inferiore della flangia per una tenuta sicura e affidabile.
3. Copridadi esagonali
I cappucci per dadi esagonali proteggono dadi e bulloni da agenti atmosferici. Ideali per varie applicazioni meccaniche.
4. Tappi a pressione
Soluzione pratica per chiusura temporanea di fori e alloggiamenti durante i processi di produzione o durante il trasporto, applicabile a prodotti finiti."
Soluzioni di accesso compatte ma essenziali per il design e l’assemblaggio di cabine, pannelli e alloggiamenti. La nostra vasta gamma include serrature, chiusure, cerniere, guarnizioni, un ampio assortimento di accessori e sistemi di controllo degli accessi elettronico, anche personalizzabili per soddisfare i requisiti più esigenti.
1. Cerniere a frizione
Con coppia costante o variabile, ideali per le applicazioni in cui il controllo della posizione è fondamentale.
2. Guarnizioni ed elementi di tenuta
Dalle guarnizioni di tenuta alle guarnizioni tubolari e ai copribordi, la nostra vasta gamma soddisfa le esigenze di un uso industriale rigoroso.
3. Serrature a quarto di giro
Disponibili per applicazioni leggere e gravose. Disponibili in diversi materiali: dalla poliammide, all'acciaio e all'acciaio inossidabile resistente alla corrosione.
4. Rivetti ad albero
I rivetti ad albero presentano un design scanalato che garantisce un' installazione rapida e semplice. Realizzati in nylon , 6/6 e PP. Disponibili in vari misure e modelli per una vasta gamma di diametri dei fori e spessori dei pannelli.
5. Manopole di serraggio
Una vasta gamma di manopole di serraggio di varie forme e misure, tutte realizzate in materiali d'alta qualità.
6. Pistoncini di indicizzazione
Soluzione semplice ma efficace per il controllo del movimento, adatta alla maggior parte delle applicazioni.
Soluzioni robuste e durevoli per organizzare e proteggere cavi e fili elettrici in ambienti industriali complessi.
1. Morsetti a P
I morsetti a P sono resistenti alla corrosione e proteggono e fissano cavi, fili e tubi flessibili. Disponibili in alluminio, con rivestimento in vinile e plastica.
2. Fascette resistenti al calore
Ideali per mantenere ordinati piccoli fasci di cavi.
3. Canaline
Canaline metalliche e non e accessori prodotti e testati secondo i più rigorosi standard di qualità.
4. Guaine intrecciate antiabrasione
La guaina intrecciata protegge i cavi dalle abrasioni e può essere tagliata con le forbici mantenendo un'estremità senza sfilacciamenti.
5. Guaina termorestringente
Realizzata in materiale termoplastico, disponibile in vari rapporti di restringimento.
6. Boccola per uso universale
Design a pressione. Progettata per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti delle lamiere.
La nostra gamma di soluzioni per la mascheratura e la protezione durante il processo di verniciatura include tappi e cappucci in EDPM e silicone, nastri per mascheratura, ganci e sacchetti per offrire protezione completa e precisione.
1. Cappucci e tappi in silicone
Cappucci e tappi in silicone per alte temperature con eccellente capacità di tenuta. Ideali per verniciatura, anodizzazione, zincatura e altri trattamenti. Temperatura massima: 250 ˚C.
2. Cappucci e tappi in EDPM
Ottimi per mascheratura e applicazioni non filettate.
Temperatura massima: 180 ˚C.
3. Cappucci e tappi flessibili in PVC
Cappucci flessibili e durevoli adatti a diverse applicazioni fino a 210°C. Aspetto estetico gradevole. Facili da inserire e rimuovere.
4. Tubi per mascheratura ad alte temperature
Ideali dove i cappucci non sono adatti. La nostra selezione è disponibile in varie lunghezze e diametri interni ed è realizzata in silicone.
5. Nastro per mascheratura ad alte temperature
Progettato per resistere a temperature estreme fino a 260 °C. Soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali ad alte temperature.
“Dalla progettazione alla produzione, Essentra ha gestito tutte le esigenze con efficienza, arrivando alla soluzione perfetta”
Bob Siegwald, Vice Presidente Esecutivo di Burgaflex
“Dai disegni CAD 3D alla consulenza tecnica e ai campioni gratuiti, Essentra ci ha supportato con una soluzione di qualità che ha semplificato la nostra fase d’acquisto.”
Frank Zhao, Responsabile Acquisti, Parker
“Essentra ha ascoltato le nostre esigenze e ha fornito una soluzione efficace, aiutandoci anche a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità dei nostri clienti, risparmiando oltre 2,5 milioni di pezzi dalla discarica.”
Alan Webb, Segretario e Direttore aziendale, Iracroft