Siamo Essentra Components, un produttore globale di componenti piccoli ma essenziali, che svolgono un ruolo cruciale nell’industria della difesa. Dai veicoli militari avanzati e UAV, fino ai sistemi di navigazione e guida di precisione, le nostre soluzioni ad alte prestazioni sono progettate per resistere a condizioni estreme e soddisfare le rigorose esigenze delle applicazioni mission-critical.
Collaboriamo con i principali fornitori e aziende specializzate nell’integrazione di sistemi del settore difesa a livello mondiale, garantendo i più elevati standard di qualità, servizio e conformità. Con 14 stabilimenti produttivi in tutto il mondo, uniamo la portata globale a una competenza locale specializzata, assicurando ai nostri clienti le migliori soluzioni, ovunque operino.
Ampia disponibilità a magazzino grazie a 33 centri di distribuzione in tutto il mondo.
Modelli CAD gratuiti in numerosi formati, facilmente scaricabili dal nostro sito.
Campioni gratuiti disponibili per un’ampia selezione di prodotti.
Produzione globale con 14 stabilimenti che garantiscono standard qualitativi elevati.
Soluzioni personalizzate: i nostri tecnici collaborano con voi per realizzare componenti su misura, in base alle specifiche applicative.
• ESTREMA STABILITÀ TERMICA: resiste alle condizioni estreme di volo e funzionamento, mantenendo l’integrità strutturale fino a 180°C (350°F). Ideale per componenti del motore ad alta temperatura e isolamento termico.
• ECCELLENTE RESISTENZA CHIMICA: resiste a carburanti aggressivi, lubrificanti e ambienti corrosivi tipici delle operazioni di difesa, garantendo affidabilità a lungo termine.
• DURATA E AFFIDABILITÀ MIGLIORATE: offre una vita utile prolungata grazie all’eccezionale resistenza, rigidità e usura del PEEK, fondamentale per ridurre manutenzione e tempi di fermo in operazioni sul campo.
• OTTIMIZZAZIONE DEL PESO: Consente significative riduzioni di peso senza compromettere l’integrità strutturale. Le proprietà leggere del peek sono essenziali per migliorare efficienza del carburante, capacità di carico e manovrabilità.
• PRESTAZIONI COSTANTI IN AMBIENTI DIFFICILI: l’assorbimento di umidità molto basso del PEEK garantisce performance stabili in acqua ad alta pressione, vapore e condizioni di elevata umidità, vitali per applicazioni navali e terrestri.
• RESISTENZA ALLE RADIAZIONI: il PEEK offre un’ottima resistenza alle radiazioni, importante per applicazioni spaziali e alcuni settori della difesa.
Soluzioni leggere ed efficienti per i sistemi aerei di ultima generazione. La nostra gestione dei cavi, l’hardware per PCB e gli elementi di fissaggio garantiscono l’integrità del segnale, riducono il peso e semplificano l’assemblaggio, senza compromettere prestazioni e durata.
1. Rivetti a espansione - A pressione
Offrono un metodo di fissaggio semplice e senza attrezzi, ideale per assemblaggi rapidi. Il loro design economico presenta gambe espandibili che mantengono saldamente i componenti per una tenuta duratura. Nel settore difesa, sono utilizzati anche in veicoli militari e involucri di apparecchiature, dove un fissaggio rapido e affidabile è essenziale per manutenzione e operazioni sul campo.
2. Rondelle anticaduta
Le rondelle di tenuta sono progettate per aderire al gambo esterno di viti o bulloni, mantenendoli sicuri durante l’assemblaggio. Disponibili in vari materiali, offrono resistenza a corrosione, abrasione e agenti chimici. Nell’industria della difesa, ad esempio, vengono spesso impiegate per fissare schede elettroniche evitando contatti elettrici indesiderati.
3. Supporti per LED
Permettono un’installazione manuale semplice, supportando sia il posizionamento verticale sia a 90°. Nel settore difesa, inclusa la tecnologia dei droni, sono utilizzati in sistemi di navigazione e indicatori di stato, dove una collocazione sicura dei LED è vitale per visibilità e affidabilità in operazioni critiche.
4. Guide per luci LED
Realizzati in policarbonato (PC) con classificazione di resistenza al fuoco UL94 V0, offrono sicurezza e durata. Disponibili con frontale piatto o bombato per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. Nel settore difesa e droni, vengono impiegati per luci di navigazione e indicatori di stato, garantendo visibilità e affidabilità anche in ambienti di missione esigenti.
5. Viti senza testa (grani) - con esagono incassato - in PEEK
Progettate per resistenza e affidabilità, questi elementi di fissaggio ad alte prestazioni mantengono i componenti saldamente in posizione grazie al design filettato. Nel settore difesa, compresa la tecnologia droni, sono utilizzate in assemblaggi compatti e ad alte prestazioni dove la riduzione del peso, la durabilità e la resistenza ad ambienti difficili sono fondamentali per il successo della missione.
6. Fascette Resistenti ai Raggi UV
Costruite per resistere a lunga esposizione solare, garantiscono durata e affidabilità anche in condizioni outdoor difficili. Nel settore difesa, inclusa la tecnologia droni, sono utilizzate per gestire e fissare cablaggi critici nei sistemi aerei senza pilota, assicurando prestazioni costanti anche negli ambienti più severi.
I nostri componenti sono progettati per resistere a ambienti estremi e condizioni ad alto impatto. Dalla protezione di cavi e tubi alle soluzioni di accesso, contribuiamo a prevenire danni, ridurre le vibrazioni e migliorare la durata nel tempo dei sistemi per veicoli blindati.
1. Tappi di tenuta scanalati
Dotati di doppia guarnizione sotto la flangia, assicurano una tenuta stretta e affidabile. Questo design garantisce una sigillatura sicura per una maggiore affidabilità in varie applicazioni. Nell’industria della difesa e nei veicoli blindati, sono comunemente utilizzati per proteggere sistemi idraulici, serbatoi carburante e involucri da perdite e contaminazioni, assicurando performance affidabili in condizioni operative estreme.
2. Guarnizione Adesiva
La nostra gamma comprende guarnizioni di tenuta, guarnizioni tubolari e protezioni per bordi, progettate per resistere a ambienti industriali gravosi. Offriamo soluzioni di tenuta e protezione affidabili e specifiche per applicazioni esigenti. Nel settore difesa, inclusi i veicoli blindati, questi prodotti sono impiegati su porte, sportelli e pannelli di accesso per proteggere da polvere, acqua e condizioni ambientali avverse, garantendo sicurezza e comfort agli occupanti.
3. Cappucci per mascheratura ad alte temperature
Garantiscono prestazioni di tenuta affidabili ad alte temperature. Nei veicoli blindati, sono utilizzati per proteggere fori filettati, raccordi idraulici e componenti sensibili durante processi di verniciatura e rivestimento, assicurando durabilità e affidabilità nelle condizioni più estreme.
4. Nastro per mascheratura - Per temperature elevate
Progettato per resistere a temperature fino a 260 °C, questo nastro per mascheratura per alte temperature è progettato per ambienti difficili. È una scelta sicura per varie applicazioni difensive, compresi i veicoli blindati, dove viene utilizzato durante processi di rivestimento, verniciatura e trattamento delle superfici per proteggere componenti sensibili e garantire finiture di alta qualità e durata.
5. Tappi per uso generico
Le sue principali funzioni includono la protezione dei filetti interni da danni, corrosione, sporco e umidità. Nel settore difesa, compresi i veicoli blindati, sono comunemente utilizzati nei sistemi di seduta regolabile, dove proteggono i fori filettati. Garantiscono una tenuta sicura, prevenendo perdite e contribuendo a mantenere l'integrità del sistema.
6. Cerniere a frizione costante - Controllo della posizione
Con opzioni di coppia costante, coppia variabile e impostazioni di fermo, questi componenti sono ideali quando un controllo preciso della posizione è essenziale. Nel settore della difesa, compresi i veicoli blindati, sono utilizzati nei meccanismi di boccaporto, nei sistemi di sedili e nei supporti delle apparecchiature, dove il movimento controllato e il posizionamento sicuro sono fondamentali per la sicurezza e le prestazioni della missione.
7. Serratura a quarto di giro
Offriamo serrature adatte a una vasta gamma di utilizzi, da applicazioni leggere a quelle pesanti. Disponibili in poliammide resistente, acciaio robusto e acciaio inox per maggiore resistenza alla corrosione. Nel settore difesa e veicoli blindati, queste serrature sono ampiamente impiegate su pannelli di accesso, compartimenti di stoccaggio e involucri di apparecchiature, garantendo sicurezza, durabilità e performance affidabili negli ambienti più severi.
Precisione e resistenza sono fondamentali nei sistemi di lancio. La nostra gamma supporta un accesso sicuro agli involucri, il corretto instradamento dei tubi e la protezione dei componenti. Questo riduce al minimo il rischio di guasti e facilita la manutenzione, anche negli ambienti più impegnativi.
1. Chiusura con maniglia a T incassata a filo
Progettate per robustezza e affidabilità, realizzate in acciaio inox con grado di protezione IP65, sono ideali per utilizzo intensivo in ambienti difficili o pericolosi. Nel settore della difesa, compresi i sistemi di lancio, sono utilizzati su armadi di controllo e pannelli di accesso, garantendo un funzionamento sicuro e protezione da polvere, umidità e condizioni estreme sul campo.
2. Guarnizione Adesiva
La nostra gamma comprende guarnizioni di tenuta, guarnizioni tubolari e protezioni per bordi, progettate per resistere a ambienti industriali gravosi. Con un’ampia gamma di opzioni, forniamo soluzioni di tenuta e protezione affidabili create per applicazioni complesse. Nel settore della difesa, compresi i sistemi di lancio lanciatori e i veicoli blindati, questi prodotti proteggono pannelli di accesso, sportelli e involucri da polvere, acqua e condizioni ambientali estreme.
3. Cappucci per mascheratura ad alte temperature
Offrono tenuta affidabile ad alte temperature. Nel settore difesa, inclusi i lanciatori di missili e razzi, sono utilizzati per proteggere fori filettati, raccordi e componenti sensibili durante i processi di verniciatura, garantendo durata e affidabilità anche in condizioni operative estreme.
4. Nastro per mascheratura - Per temperature elevate
Progettato per resistere fino a 260°C, è impiegato nel settore difesa, inclusi i lanciatori di missili e razzi, durante verniciatura e trattamenti superficiali per proteggere componenti sensibili e garantire performance sotto condizioni termiche estreme.
5. Cappucci con linguetta di tiro
I cappucci con linguetta di tiro proteggono da fuoriuscite e contaminazioni. Il design con linguetta offre maggiore superficie di contatto, facilitandone l’applicazione e la rimozione con poco sforzo. Nel settore difesa, inclusi i lanciatori di missili e razzi, sono utilizzati per proteggere linee idrauliche, connessioni filettate e componenti sensibili durante stoccaggio, trasporto e manutenzione.
6. Serratura a quarto di giro
Offriamo serrature adatte a un’ampia gamma di utilizzi, dalle applicazioni leggere a quelle più gravose. Le opzioni includono materiali resistenti come poliammide, acciaio robusto e acciaio inox per una maggiore protezione contro la corrosione. Nel settore difesa, inclusi i lanciatori di missili e razzi, queste serrature sono utilizzate per mettere in sicurezza sportelli di accesso, pannelli e coperture protettive, garantendo affidabilità, sicurezza e durata anche nelle condizioni più estreme.
1. Fascette Resistenti ai Raggi UV
Realizzate in nylon stabilizzato UV, queste fascette per cavi sono progettate per resistere a prolungata esposizione solare. La loro durabilità le rende una scelta affidabile per utilizzi all’aperto e in ambienti difficili. Nel settore difesa, compresi i sistemi di navigazione, sono impiegate per gestire e fissare cablaggi critici su veicoli, unità di controllo e apparecchiature di comunicazione, assicurando prestazioni costanti e affidabilità anche negli ambienti più severi.
2. Supporti per LED
Permettono un’installazione manuale semplice, supportando sia il posizionamento verticale sia a 90°. Progettati per adattarsi a diversi tipi di LED, sono disponibili in due modelli versatili per opzioni di montaggio flessibili. Nel settore della difesa, compresi i sistemi di navigazione, sono utilizzati In pannelli di controllo, espositori a cabina di pilotaggio e indicatori di stato, dove un posizionamento sicuro dei LED è fondamentale per la visibilità, l’accuratezza e l’affidabilità nelle operazioni mission-critical.
3. Guide per luci LED
Realizzati in policarbonato trasparente (PC) con classe di resistenza alla fiamma UL94 V0, le nostre guide per LED garantiscono sicurezza e durata. Disponibili con frontale piatto o bombato per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. Nel settore difesa, compresi i sistemi di navigazione, sono utilizzati nei pannelli di controllo, nei display di cabina e negli indicatori di stato, dove il fissaggio sicuro dei LED è fondamentale per visibilità, precisione e affidabilità nelle operazioni critiche.
4. Rondelle anticaduta
Le rondelle di tenuta sono progettate per aderire al gambo esterno di viti o bulloni, mantenendoli sicuri durante l’assemblaggio. Disponibili in vari materiali, offrono resistenza a corrosione, abrasione e agenti chimici. Nel settore difesa, inclusi i sistemi di navigazione, sono spesso utilizzate per fissare schede elettroniche e componenti nei moduli di controllo, assicurando stabilità e prevenendo contatti elettrici indesiderati durante operazioni critiche.
5. Pomelli a sfera e conici
Le manopole coniche fungono da prese pratiche per leve, alberi di ingranaggi e volanti, garantendo una facile operatività. Le manopole sferiche permettono un controllo fluido in più direzioni, con una finitura professionale. Nel settore difesa, inclusi i sistemi di navigazione, queste manopole sono comunemente impiegate su pannelli di controllo, cruscotti e interfacce strumentali, offrendo agli operatori una manipolazione precisa e un controllo affidabile in ambienti mission-critical.
6. Rivetti a espansione - A pressione
Offrono un metodo di fissaggio semplice e senza attrezzi, ideale per assemblaggi rapidi. Il loro design prevede gambe espandibili che tengono saldamente insieme i componenti per una tenuta duratura. Nel settore difesa, dove sono richiesti fissaggi rapidi e affidabili per attività di manutenzione e operazioni sul campo, vengono utilizzati nei sistemi di navigazione per fissare pannelli, display e moduli elettronici, assicurando stabilità e facilità di accesso durante missioni critiche.