Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti di fissaggio in PEEK, con attacco a presa, sono elementi di fissaggio ad alte prestazioni.Progettate per mantenere saldamente i componenti in posizione applicando pressione attraverso il movimento filettato.
Il PEEK (Polietere eterechetone) offre un'eccezionale resistenza meccanica, resistenza al calore (fino a 260C) e resistenza chimica. Queste caratteristiche lo rendono ideale per applicazioni ad alte prestazioni. Inoltre, presenta basse proprietà di fuoriuscita di gas e resistenza all'usura, garantendo durabilità anche in condizioni estreme.
Le viti di fissaggio in PEEK sono frequentemente utilizzate in diversi settori, tra cui quello medico e dei semiconduttori. Sono particolarmente utili per le apparecchiature medicali, sottoposte a operazioni di sterilizzazione, poiché resistenti a sostanze chimiche e radiazioni. Nel settore dei semiconduttori, funzionano in modo affidabile in ambienti ad alta temperatura e corrosivi, rendendole ideali per apparecchiature di precisione come i sistemi di gestione dei wafer e le camere a vuoto. Materiale: PEEK Colore: Beige Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-0Codice Serie: SRP0507
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l1 | A/F | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4667 € - 2,7408 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
1.5
|
||
| 4,4649 € - 4,961 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
30.0
|
4.0
|
||
| 3,4676 € - 3,8529 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
20.0
|
2.5
|
||
| 3,3901 € - 3,7668 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
12.0
|
2.5
|
||
| 3,283 € - 3,6477 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
15.0
|
1.5
|
||
| 3,303 € - 3,67 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
2.5
|
||
| 3,1867 € - 3,5408 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
12.0
|
1.5
|
||
| 3,5742 € - 3,9713 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
12.0
|
3.0
|
||
| 4,0463 € - 4,4959 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
25.0
|
4.0
|
||
| 3,332 € - 3,7023 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
8.0
|
2.5
|
||
| 3,1674 € - 3,5193 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
10.0
|
1.5
|
||
| 2,6665 € - 2,9628 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
6.0
|
1.5
|
||
| 2,9766 € - 3,3073 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
8.0
|
2.0
|
||
| 3,0608 € - 3,4009 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
2.0
|
||
| 3,0899 € - 3,4332 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
10.0
|
2.0
|
||
| 3,4192 € - 3,7991 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
15.0
|
2.5
|
||
| 3,6807 € - 4,0897 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
25.0
|
3.0
|
||
| 3,1964 € - 3,5516 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
15.0
|
2.0
|
||
| 3,2061 € - 3,5623 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
20.0
|
2.0
|
||
| 3,4967 € - 3,8852 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
6.0
|
3.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi

Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare